Hager

FZ501

Schließung, univers, Doppelbart, 3mm
Best-Nr.
FZ501
EAN-Nr.
3250612765010
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
8,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Türschliessungstyp
    • 3 mm Doppelbartverschluß

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für FZ501

    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 34

      Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

      PDF
      3 MB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Verteilerschränke

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      11 MB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

    06842 945-9701
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.