Hager

FZ468N

Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen
Best-Nr.
FZ468N
EAN-Nr.
3250612764815
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
27,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 102 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 220 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 17 mm
  • Plombierbar
    • nein
  • Vorprägungen
    • nein
  • Ausschneidbar
    • ja
  • Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank
    • blind
  • Verschließbar
    • nein
  • Werkstoff
    • Kunststoff
  • Oberfläche
    • unbehandelt

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FZ468N

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • Handbuch

  • Handbuch univers FWB (DE, 2021-09)

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Leitungseinführung, univers, IP44/54, ohne Vorprägungen
Leitungseinführungsflansche für oben und unten zum Schrankeinbau.
  • Höhe installiertes Produkt :102 mm
  • Breite installiertes Produkt :220 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :17 mm
  • Werkstoff :Kunststoff
  • Oberfläche :unbehandelt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ468N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.