Leitungseinführung,univers,für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54 FZ425

EAN
3250612778997
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
29,20 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Nieder­span­nungs­-­Schalt­technik 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    15 mm
  • Breite
    220 mm
  • Tiefe
    104 mm
Archi­tektur
  • Mit Vorprä­gungen
    Ja
Ausstat­tung
  • Einfüh­rungs­flansch Kate­gorie
    Blind
  • Plom­bierbar
    Ja
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Weiß

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Leitungseinführung,univers,für plombierten Bereich, zum Ausschneiden, IP44/54

Leitungseinführung oben und unten für plombierten Bereich zum Schrankeinbau.

Höhe: 15 mm
Breite: 220 mm
Tiefe: 104 mm
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Weiß

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ425
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.