Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54 FZ421

EAN
3250612764211
Marke
Hager
VPE
20 Stücke
Preisgruppe
H106
7,40 €
/ Stück *

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Verriegelungssatz, univers, für Leitungseinführung IP54

Verriegelungseinsatz (2 Stück) zum Verriegeln der unteren Kunststoffleitungseinführungen IP54.


Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ421
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.