Hager

FZ415S

Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II
Best-Nr.
FZ415S
EAN-Nr.
3250616000070
VPE
30 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
138,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 18 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 230 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 120 mm
  • Vorprägungen
    • ja
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Anzahl der mitgelieferten Tüllen
    • 2
  • Geeignet für Rohrdurchmesser
    • 23 / 55 mm
  • Werkstoff
    • Kunststoff

Downloads

  • Produktbild für FZ415S

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FZ404, FZ415E, FZ422, FZ447 - Schrank-Zubehör (Stand: 02.2018)

    PDF
    557 KB
  • Technik-Broschüre

  • Niederspannungsverteilung

    Das Hager-Systemangebot (12DE0046)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Kabeleinführung, univers, Kunststoff, mit zwei Tüllen für Kabel D=23-55mm, SK II
Kabeleinführungsflansch Schutzarzt IP54 inklusive 2 Einführungstüllen und 6 Befestigungslöchern zum Einbau für passenden Schrank.
Hinweis: Bei Anreihstandverteilern sind 6 Löcher zu bohren. Befestigungsschrauben sind nicht enthalten.

  • Höhe installiertes Produkt :18 mm
  • Breite installiertes Produkt :230 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :120 mm
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Werkstoff :Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ415S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.