Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm FZ413N

EAN
3250616371408
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
49,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    100 mm
  • Breite
    95 mm
  • Tiefe
    140 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­ester, Ther­mo­plast
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ413N | Hager Deutschland

    Produktbild FZ413N

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung FZ413N | Hager Deutschland

    Montageanleitung FZ413N

    Montageanleitung International 2010-11-18

    PDF
    191,44 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Abgangsschrank unimes H combiway | Hager Deutschland

    Abgangsschrank unimes H combiway

    Produktinformation de-DE 2021-01-22

    PDF
    5,89 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
    Bild Technischer Anhang - unimes H | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - unimes H

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    6,65 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 30-72mm

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank.

Höhe: 100 mm
Breite: 95 mm
Tiefe: 140 mm
Werkstoff: Polyester
Thermoplast
Oberfläche: Unbehandelt

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ413N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.