Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm FZ413M

EAN
7611912539156
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
48,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    60 mm
  • Breite
    70 mm
  • Tiefe
    70 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Kabeleinführungstülle, für Kabeldurchmesser von 23-55mm

Einführungstülle Schutzarzt IP54 für Einführungsflansch zum Einbau für passenden Schrank.

Höhe: 60 mm
Breite: 70 mm
Tiefe: 70 mm
Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ413M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.