1 x Kabeleinführungstülle, M32 FZ411M

1,75 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    30 mm
  • Tiefe
    30 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­demaß metrisch
    32 - 32
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

1 x Kabeleinführungstülle, M32

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen.

Höhe: 150 mm
Breite: 30 mm
Tiefe: 30 mm
Gewindemaß metrisch: 32 - 32
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ411M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.