1 x Kabeleinführungstülle, M25 FZ410M

1,66 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    25 mm
  • Breite
    125 mm
  • Tiefe
    125 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­demaß metrisch
    25 - 25
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

1 x Kabeleinführungstülle, M25

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen.

Höhe: 25 mm
Breite: 125 mm
Tiefe: 125 mm
Gewindemaß metrisch: 25 - 25
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ410M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.