1 x Kabeleinführungstülle, M20 FZ409M

Preis
1,56 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    25 mm
  • Breite
    160 mm
  • Tiefe
    160 mm
Ausstat­tung
  • Gewin­demaß metrisch
    20 - 20
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ409M | Hager Deutschland

    Produktbild FZ409M

  • Technische Broschüre

    Bild Niederspannungsverteilung | Hager Deutschland

    Niederspannungsverteilung

    Technische Broschüre de-DE 2012-03-27

    PDF
    3,29 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Produktinformation

    Bild Abgangsschrank unimes H combiway | Hager Deutschland

    Abgangsschrank unimes H combiway

    Produktinformation de-DE 2021-01-22

    PDF
    5,89 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
    Bild Technischer Anhang - unimes H | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - unimes H

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    6,65 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Zählerplatz-Konfigurator ZPlan | Hager Deutschland

    Zählerplatz-Konfigurator ZPlan

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

1 x Kabeleinführungstülle, M20

Kabeleinführungstüllen einsetzbar in Leitungseinführungen IP54 mit Vorprägungen für Tüllen.

Höhe: 25 mm
Breite: 160 mm
Tiefe: 160 mm
Gewindemaß metrisch: 20 - 20
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ409M
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.