Tunnelschieber,universZ,RfZ, horizontal, Schrank IP44/54 FZ366N

EAN
3250617626422
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
9,00 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    105 mm
  • Breite
    72 mm
  • Tiefe
    21 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.