Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80 FZ362

39,80 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    99 mm
  • Breite
    242 mm
  • Tiefe
    32 mm
Archi­tektur
  • Mit Vorprä­gungen
    Ja
Ausstat­tung
  • Einfüh­rungs­flansch Kate­gorie
    Blind
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Ausschreibungstext

Flanschplatte, univers, für Kabelanschlusskasten, mit Vorprägungen M25 bis M80

Flanschplatte für Kabelanschlusskasten und als Verbindung zu IP44- oder IP 54-Schrank (ZBxxx).

Höhe: 99 mm
Breite: 242 mm
Tiefe: 32 mm
Werkstoff: Kunststoff

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ362
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.