Stahlblechtür für ASV mit Verschluss IP41 350x2200 RAL7035 FZ331XG

EAN
7611919377102
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
417,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Plan­ta­sche 3 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2096 mm
  • Breite
    345 mm
  • Tiefe
    20 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP41
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel, Mit Schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.