Patch-Panel, univers, 24-fach, für Keystone, o. Module, f. Hutschiene/geschraubt FZ24MK

EAN
13250615002171
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
Preis
120,30 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Patchmodul 8 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 2 Produkte verfügbar
  • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    480 mm
  • Tiefe
    60 mm
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    24

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FZ24MK | Hager Deutschland

    Produktbild FZ24MK

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx, VZ36xx, VZ48xx, VZ60xx, ZU37xx, ZU59xx - Multimedia Ausbaupaket, volta/Ausbaupaket, volta/Patch-Panel (Stand: 02.2015)

    Montageanleitung International 2015-02-03

    PDF
    1,39 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 35 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 35

    Tipps de-DE 2021-05-19

    PDF
    2,03 MB
    Bild Hager Tipp 44 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 44

    Tipps de-DE 2023-05-03

    PDF
    12,81 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Zählerplatz-Innenausbausystem

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    401,21 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Patch-Panel, univers, 24-fach, für Keystone, o. Module, f. Hutschiene/geschraubt

Patchpanel leer für Keystone zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken und Bezeichnungsstreifen.

Höhe: 45 mm
Breite: 480 mm
Tiefe: 60 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 24

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ24MK
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.