Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 4feldig, RAL9010 FZ144

EAN
3250612761449
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
101,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    150 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    110 mm
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Kunststoff
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Ausschreibungstext

Kabelrangierkanal für Feldverteiler, 4feldig, RAL9010

Elektro-Installationskanal-System Rangierkanal RK aus Kunststoff als Übergang zwischen verlegten Leitungen oder Installationskanälen und Verteilerschränke. Rangierkanal Set bestehend aus Kanalprofil mit Sollbruchstellen zum Ausklinken für Installationskanäle für Tiefe 40, 50 und 60 mm. Zwei Profilhalter für Schränke bis Feldbreite 800 mm sowie drei Profilhaltern bis Feldbreite 1300 mm. Aufsteckbare Endkappen für links und rechts sind zu verschließen.

Höhe: 150 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 110 mm
Montage auf: Wandbefestigung
Werkstoff: Kunststoff
Oberfläche: Unbehandelt
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Halogenfrei: Nein

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ144
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.