Maximieren Sie Ihre Flexibilität mit dem FZ12MMO, unserem Patch Panel E-DAT Universal. Ideal für Elektrofachkräfte, bietet dieses Produkt Raum für 12 Module Ihrer Wahl, um eine maßgeschneiderte Netzwerklösung zu erstellen. Seine vielseitige Einsatzmöglichkeit macht es zur perfekten Wahl für verschiedene Netzwerkumgebungen. Mit dem FZ12MMO können Sie Ihren Kunden eine zukunftssichere, anpassungsfähige Netzwerkinfrastruktur bieten.
EAN
13250615002164
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H123
62,60 €
/ Stück *
Erfahren Sie mehr zur digitalen Montageanleitung
https://manual.hager.com/

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Gängiges Zubehör 6 Produkte verfügbar
  • Erdungs­schiene für Verteiler 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    45 mm
  • Breite
    225 mm
  • Tiefe
    60 mm
  • Anzahl der Einheiten vertikal
    12

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Patch-Panel, univers 12-fach (E-Dat) ohne Module, für Hutschiene oder geschraubt

Patchpanel leer zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken und Bezeichnungsstreifen.
Hinweis: Vom Patchpanel ist eine Leitung zur Potentialausgleichsschiene (Funktionspotentialausgleich nach DIN EN 50310, VDE 0800-2-310) miteinander zu verbinden (nicht enthalten).

Höhe: 45 mm
Breite: 225 mm
Tiefe: 60 mm
Anzahl der Einheiten vertikal: 12

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ12MMO
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
Bild ZPlan | Hager Deutschland

ZPlan

Mo­bi­le Pla­nung ei­ner Zäh­ler­platz­an­la­ge vor Ort. TAB-konform in jeder Stadt Deutsch­lands.

Zu ZPlan
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.