Hager

FZ104N

Tür, univers, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank, IP44, 650x550mm
Best-Nr.
FZ104N
EAN-Nr.
3250612777044
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H106
Preis
210,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 619 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 519 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 12 mm
  • Anzahl Felder
    • 2
  • Vorgesehene Türposition
    • Rechts
  • Türschliessungstyp
    • Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Schutzart
    • IP44
  • Transparenter Deckel/Tür
    • ja
  • Geschlitzt
    • nein
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Oberfläche
    • pulverbeschichtet

Downloads

  • Produktbild für FZ104N

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FZxx, P8xx, ZBxx - Schränke, Zubehör (Stand: 09.2013)

    FZ598N, FZ598W - Türschild mit Klappgriff, für Schrank IP44

    PDF
    283 KB
  • Montageanleitung für FZ0xx, FZ1xx, FZ2xx - Tür, univers (Stand: 07.2010)

    PDF
    228 KB
  • Montageanleitung für FZxx, ZBxx - Schränke, Türen, Zubehör (Stand: 09.2013)

    FZ83xN, FZ84xN - Schubstangen

    PDF
    2 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Kataloge

  • Feldverteiler Unterputz

    Bestellhilfe Januar 2020 (19DE0374)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • Handbuch

  • Handbuch univers FWB (DE, 2021-09)

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Tür, univers, rechts, transparent, RAL 9010, für Schrank, IP44, 650x550mm
Tür als Multimediatür mit geschlitztem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss.
Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

  • Höhe installiertes Produkt :619 mm
  • Breite installiertes Produkt :519 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :12 mm
  • Anzahl Felder :2
  • Vorgesehene Türposition :Rechts
  • Türschliessungstyp :Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Schutzart :IP44
  • Transparenter Deckel/Tür :ja
  • Geschlitzt :nein
  • Anzahl der Türen :1
  • Anzahl der Schlösser :1
  • RAL Farbnummer :9010
  • Werkstoff :Stahlblech
  • Oberfläche :pulverbeschichtet

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ104N
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.