Tür, univers, für FR72* Schränke, IP55, 1100x550mm FZ072R

EAN
3250616005105
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H101
257,10 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 13 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 6 Produkte verfügbar
  • Einsatz für Schließ­system 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1050 mm
  • Breite
    500 mm
  • Tiefe
    25 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Anschlagtür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Schwenkhe­bel­griff
  • Anzahl der Schlösser
    1
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    7035
  • Farbe
    Licht­grau
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Rechts
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    2
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.