Tür, univers, rechts, Multimedia geschlossen RAL9010, f. Schrank IP44 1100x300mm FZ021NM2

EAN
3250611004486
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H144
302,80 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Schließ­system 32 Produkte verfügbar
  • Kabel­hal­te­klammer für Leitungs­füh­rungs­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Türzu­behör 1 Produkte verfügbar
  • Plan­ta­sche 5 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1069 mm
  • Breite
    269 mm
  • Tiefe
    12 mm
Abde­ckung, Tür
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Art der Schranktür
    Teiltür
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Anzahl der Schlösser
    0
Werk­stoff
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
  • Werk­stoff
    Metall, Kunststoff
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
Archi­tektur
  • Posi­tion Schranktür
    Rechts
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Stan­gen­schloss

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Tür, univers, rechts, Multimedia geschlossen RAL9010, f. Schrank IP44 1100x300mm

Tür als Multimediatür mit geschlossenem Kunststoffeinsatz mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Links Stahlblechtür, rechts Multimediatür. Rechte Tür maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.

Höhe: 1069 mm
Breite: 269 mm
Tiefe: 12 mm
Mit transparentem Deckel/Tür: Nein
Anzahl Schranktüren: 1
Art der Schranktür: Teiltür
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Anzahl der Schlösser: 0
RAL Nummer: 9010
Farbe: Reinweiß
Werkstoff: Metall
Kunststoff
Anzahl Felder: 1
Schutzart IP: IP44
Schließungstyp: Stangenschloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FZ021NM2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.