Hager

FWU62D

Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x112mm
Best-Nr.
FWU62D
EAN-Nr.
3250610660355
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H143
Preis
536,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 950 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 550 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 112 mm
  • Anzahl Felder
    • 2
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Schutzart
    • IP30
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Anzahl Module
    • 144
  • Anzahl Reihen
    • 0
  • Türschliessungstyp
    • Klappgriff mit Vorreiber
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Montageart
    • Unterputz/Hohlwand

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FWU62D

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FWUxx, FD00xx, FZ279, M7240, UM00M0, VZ405N, ZZ44SF - Feldverteiler, Zubehör (multi-language, Stand: 09.2019)

    PDF
    11 MB
  • Kataloge

  • Feldverteiler Unterputz

    Bestellhilfe Januar 2020 (19DE0374)

    PDF
    8 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • Handbuch

  • Handbuch univers FW (DE, 2019-07)

    PDF
    5 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Feldverteiler UP 144PLE, leer, IP30, SKII, Nischenmaße 957x565x112mm
Feldverteiler UP/HW zertifiziert nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau von Geräten bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1, Schutzart IP30. Bestehend aus Schrank, Blendrahmen und Stahlblechtür, pulverbeschichtet in RAL 9010 (reinweiß). Leerschrank ohne Einbausatz, ohne QuickConnect-Klemmblöcke, vorbereitet für den Innenausbau von Traggerüst univers FW und Berührungsschutzabdeckungen. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare Kunststoffflanschplatten mit Vorprägungen und integrierte Kabelzugentlastung. Seitlich und hinten ausschlagbare Leistungseinführungen. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeuglos wechselbarer Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Vorreiber und Klappgriff plombierbar. Ab Schrankbreite 800mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2 Felder breit. Bei Doppeltür mit Stangenverschluss. Blendrahmen Tiefe bzw. Überstand 13 mm. Hinweise: Optional austauschbare Schließsysteme.
  • Höhe installiertes Produkt :950 mm
  • Breite installiertes Produkt :550 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :112 mm
  • Anzahl Felder :2
  • RAL Farbnummer :9010
  • Schutzart :IP30
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen :1
  • Anzahl Module :144
  • Türschliessungstyp :Klappgriff mit Vorreiber
  • Werkstoff :Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWU62D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.