Auslauf

Brandschutzkanal Funktionserhalt E90/E30 FWK 90 100x260mm L=0, 5m reinweiß FWK99926009010

EAN
4012740847599
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T350
327,60 €
/ Stück *
Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt. Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Poten­ti­a­l­aus­gleichs­ver­binder 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30, E90
Archi­tektur
  • Anzahl der beflamm­baren Seiten
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Boden­lo­chung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    196 mm
  • Breite
    350 mm
  • Länge
    500 mm
  • Innen­höhe
    103 mm
  • Innen­breite
    254 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    26162 - 26162 mm²
Kapa­zität
  • Max. Anzahl der Kabel (Ø11mm, 50% gefüllt, ohne Geräte)
    107
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Gips, Stahl
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
Ausstat­tung
  • Umman­te­lungs­werk­stoff
    Stahl
  • Anzahl Kabel­klammer pro Meter
    0
  • Trenn­wände möglich
    Ja
  • Anzahl steck­bare Trenn­wände
    0
  • Mit Schutz­folie
    Nein

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.