AUSLAUF
Hager

    FWK3E9916009010

    Brandschutzkanal Funktionserhalt E30 FWK 3E 100x160mm L=1m reinweiß
    Best-Nr.
    FWK3E9916009010
    EAN-Nr.
    4012740907064
    VPE
    1 Stück
    Preisgruppe
    T350
    Preis
    253,90 € / Stück *

    Hierbei handelt es sich um ein Auslaufprodukt.

    Bestellung ist noch möglich. Bezüglich Verfügbarkeit, Lieferzeit und Preis wenden Sie sich bitte an Ihren Elektro-Fachgroßhändler.

    Technische Merkmale

    • Farbe
      • reinweiß
    • RAL Farbnummer
      • 9010
    • Kanalhöhe
      • 142 mm
    • Kanalbreite
      • 200 mm
    • Länge
      • 1000 mm
    • Gewicht
      • 17.8 kg
    • Breite Einbaumaß
      • 159 mm
    • Höhe innen
      • 102 mm
    • Lichter/innerer Querschnitt
      • 16218 mm²
    • Max. Leitungsbelegung Ø 11 mm – Füllgrad 0.5
      • 65
    • Bodenlochungen
      • Mit Bodenlochung
    • Abstand Bodenlochung in Kanalrichtung
      • 500 mm
    • Kanalverbindung
      • Extra Kupplungen
    • Trennwände möglich
      • ja
    • Feuerwiderstandsklasse
      • E 30
    • Anzahl der beflammbaren Seiten
      • 3
    • Werkstoff
      • Stahl / Gips
    • Oberfläche
      • lackiert
    • Halogenfrei
      • ja

    Downloads

    Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    • Produktbild für FWK3E9916009010

    • Hager Tipps

    • Hager Tipp 25

      Zuverlässig versorgen - elektrische Leitungsanlagen in Flucht- und Rettungswegen (12DE0302)

      PDF
      617 KB
    • Technischer Anhang

    • Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      1 MB
    • Technischer Anhang - tehalit.FWK

      Stand: 01.01.2020

      PDF
      275 KB
    • Prüfzertifikate

    • Gutachterliche Stellungnahme: FWK Wandanschluss und - durchführungen in Verbindung mit Abschottungssystemen GA-2015-075-Mey

      PDF
      1 MB
    • Gutachterliche Stellungnahme: FWK Kabausführungen, Längeanpassstück, Schiebemuffe GA-2015-081-Mey

      PDF
      1 MB
    Weitere Downloads

    Technische Fragen?

    Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

    06842 945-9702
    *Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.