Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen 1100x800x161mm, leer mit Tür FWB73D

EAN
3250612736959
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H141
Preis
887,50 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 5 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­feld für Instal­la­ti­ons­ver­teiler 1 Produkte verfügbar
  • Vertei­ler­bau­gruppe für Gerä­teaufbau 2 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 20 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 6 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 119 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1100 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    165 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    Stan­gen­schloss
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    6
  • Anzahl Reihen
    0
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FWB73D | Hager Deutschland

    Produktbild FWB73D

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010)

    Montageanleitung International 2010-05-05

    PDF
    1,57 MB
    Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    Montageanleitung International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Feldverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Feldverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    9,15 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse II - Tiefe 161 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse II - Tiefe 161 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,46 MB
    Bild Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse II - Tiefe 161 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Gehäuse - IP44 - Klasse II - Tiefe 161 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,56 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2021-09) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2021-09)

    Handbuch en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-09

    PDF
    1,44 MB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    143,25 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 252PLE, 3x7 Reihen 1100x800x161mm, leer mit Tür

Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Höhe: 1100 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 165 mm
Schutzart IP: IP44
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Stangenschloss
Anzahl Felder: 3
Montage auf: Aufputz
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWB73D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.