Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:950xB:550xT:161mm, QuickConnect FWB62S

EAN
3250612735761
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H140
Preis
999,60 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Berüh­rungs­schutz­ab­de­ckung 3 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 4 Produkte verfügbar
  • Patch­panel 6 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 22 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 80 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Anschluss
  • Anzahl der Leitungs­ein­füh­rungen
    8
Instal­la­tion, Montage
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
  • Montage auf
    Aufputz
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    125 A
Ausstat­tung
  • Anzahl der Schienen
    12
  • Anzahl Reihen
    6
  • Anzahl Felder
    2
  • Mit Schloss
    Nein
  • Mit Neutral­lei­ter­klem­men­block
    Ja
  • Mit Erdungs­klem­men­block
    Ja
  • Mit Monta­ge­platte
    Nein
Kapa­zität
  • Anzahl Module
    144
Funk­ti­onen
  • Absi­che­rung Hauptschalter als Einspei­se­gerät
    Nein
  • Mit Leitungs­ein­füh­rung
    Ja
Abmes­sungen
  • Höhe
    950 mm
  • Breite
    550 mm
  • Tiefe
    165 mm
  • Einbau­tiefe
    0,00 mm
  • Breite in Teilungs­einheiten
    24
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Ausfüh­rung des Hand­griffes
    Klapp­griff mit Vorreiber
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Konnek­ti­vität
  • Monta­geart
    Aufputz
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • RAL Nummer
    9010
  • Farbe
    Rein­weiß
Sicherheit
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
  • Glühdraht­test
    750 °C

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FWB62S | Hager Deutschland

    Produktbild FWB62S

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Bedienungsanleitung International 2015-05-05

    PDF
    3,08 MB
    Bild Montageanleitung für QC-Steckklemme | Hager Deutschland

    Montageanleitung für QC-Steckklemme

    Bedienungsanleitung International 2015-05-08

    PDF
    673,51 kB
  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010)

    Montageanleitung International 2010-05-05

    PDF
    1,57 MB
    Bild Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    Montageanleitung International 2009-11-26

    PDF
    608,90 kB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Feldverteiler | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Feldverteiler

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    9,15 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,59 MB
    Bild Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,59 MB
    Bild Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,57 MB
    Bild Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Aufputz-Verteiler IP44 mit DIN-Schienensystem. Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,57 MB
  • Handbuch

    Bild Handbuch univers FWB (DE, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (DE, 2023-01)

    Handbuch de-DE 2023-03-30

    PDF
    23,41 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2021-09) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2021-09)

    Handbuch en-GB 2021-09-22

    PDF
    29,07 MB
    Bild Handbuch univers FWB (EN, 2023-01) | Hager Deutschland

    Handbuch univers FWB (EN, 2023-01)

    Handbuch en-GB 2023-03-30

    PDF
    23,14 MB
  • Tools

    Bild Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent | Hager Deutschland

    Hager Ready App - Ihr digitaler Assistent

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-08-29

    PDF
    143,25 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-03-09

    PDF
    1,44 MB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 144PLE, H:950xB:550xT:161mm, QuickConnect

Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.

Montage auf: Aufputz
Anzahl der Schienen: 12
Anzahl Reihen: 6
Anzahl Felder: 2
Anzahl Module: 144
Höhe: 950 mm
Breite: 550 mm
Tiefe: 165 mm
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1
Ausführung des Handgriffes: Klappgriff mit Vorreiber
Werkstoff: Stahl
Schutzklasse: Schutzklasse II
Stoßfestigkeit IK: IK09
Schutzart IP: IP44
Schließungstyp: Ohne Schloss

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWB62S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.