Hager

FWB61S

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect
Best-Nr.
FWB61S
EAN-Nr.
3250612735754
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H140
Preis
567,40 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 950 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 300 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 161 mm
  • Anzahl Felder
    • 1
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Schutzart
    • IP44
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Anzahl Module
    • 72
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 6
  • Türschliessungstyp
    • Klappgriff mit Vorreiber
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Montageart
    • Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FWB61S

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    QuickConnect PE/N-Klemme

    PDF
    608 KB
  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010)

    PDF
    1 MB
  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Zählerschrankgehäuse

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • BIM-Dateien

  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • BIM Modelle Revit für FWB61S

    RFA
    1 MB
  • Handbuch

  • Handbuch univers FWB (DE, 2021-09)

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Feldvert. AP, univers, IP44, SKII, 72PLE, H:950xB:300xT:161mm, QuickConnect
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Komplettschrank mit Einbausatz bestückt mit profilierten Tragschienen, 7,5 mm hohen Hutschienen in 125 mm Mittenabstand und passenden Berührungsschutzabdeckungen, inklusiv PE/N-QuickConnect-Klemmen auf Träger montiert. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
  • Höhe installiertes Produkt :950 mm
  • Breite installiertes Produkt :300 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :161 mm
  • Anzahl Felder :1
  • RAL Farbnummer :9010
  • Schutzart :IP44
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen :1
  • Anzahl Module :72
  • Anzahl der Schlösser :1
  • Anzahl Reihen :6
  • Türschliessungstyp :Klappgriff mit Vorreiber
  • Werkstoff :Stahlblech

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWB61S
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.