Hager

FWB52D1

Feldvert. AP, univers, IP30, SKII, 120PLE, 2x5 Reihen 800x550x161mm, leer o. Tür
Best-Nr.
FWB52D1
EAN-Nr.
3250612736294
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H141
Preis
338,20 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 800 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 550 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 161 mm
  • Anzahl Felder
    • 2
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Schutzart
    • IP30
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen
    • 0
  • Anzahl Module
    • 120
  • Anzahl der Schlösser
    • 0
  • Anzahl Reihen
    • 0
  • Türschliessungstyp
    • ohne Verschluss
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Montageart
    • Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FWB52D1

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010)

    PDF
    1 MB
  • Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    QuickConnect PE/N-Klemme

    PDF
    608 KB
  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Zählerschrankgehäuse

    PDF
    3 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - AP-Feldverteiler Leerschränke IP30, ohne Tür

    (18DE0158)

    PDF
    1 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • Handbuch

  • Handbuch univers FWB (DE, 2021-09)

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.