Hager

FWB34D

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 144PLE, 4x3 Reihen 500x1050x161mm, leer mit Tür
Best-Nr.
FWB34D
EAN-Nr.
3250612735457
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H141
Preis
687,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Höhe installiertes Produkt
    • 500 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 1050 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 161 mm
  • Anzahl Felder
    • 4
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Farbe
    • weiß
  • Schutzart
    • IP44
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen
    • 2
  • Anzahl Module
    • 144
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 0
  • Türschliessungstyp
    • Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Montageart
    • Aufputz, Unterputz, teilversenkt

Downloads

  • Produktbild für FWB34D

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FWxx, FZxx, KNxx, UZxx, VAxx, VExx, VHxx, VUxx, VZxx, ZBxx, ZExx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZSxx, ZUxx, ZZxx - Feldverteiler, Träger, Quick-Connectklemmen, Schränke, Einbausätze, Verteilerfelder, Umrüstpakete (Stand: 09.2009)

    QuickConnect PE/N-Klemme

    PDF
    608 KB
  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010)

    PDF
    1 MB
  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Zählerschrankgehäuse

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Feldverteiler

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    9 MB
  • Handbuch

  • Handbuch univers FWB (DE, 2021-09)

    PDF
    29 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Feldvert. AP, univ., IP44, SKII, 144PLE, 4x3 Reihen 500x1050x161mm, leer mit Tür
Feldverteiler nach DIN EN 61 439-1/-3, Maßnorm nach DIN 43 870. Zum Einbau für Geräte bis 125 A, Luft- und Kriechstrecken nach DIN EN 60664-1. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem und eingebranntem Stahlblech. Ab Schrankbreite 800 mm (3-feldig) zwei türiger Aufbau. Rechte Türen maximal 2-feldig breit. Leerschrank ohne Einbausatz. Leitungseinführungen oben/unten durch herausnehmbare flexiblen Kunststoffflanschplatten, zusätzlich austauschbar. Tür mit innenliegenden justierbaren Scharnieren und einem Öffnungswinkel von 110°. Türen rechts und links anschlagbar, werkzeugloser wechselbar Türanschlag. Türverschluss serienmäßig mit Dreipunkt-Stangenverschluss und plombierbaren Klappgriff. Austauschbare sperrbare Schließsysteme und Türen, siehe Zubehör.
  • Höhe installiertes Produkt :500 mm
  • Breite installiertes Produkt :1050 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :161 mm
  • Anzahl Felder :4
  • RAL Farbnummer :9010
  • Farbe :weiß
  • Schutzart :IP44
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Anzahl der Türen :2
  • Anzahl Module :144
  • Anzahl der Schlösser :1
  • Türschliessungstyp :Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Werkstoff :Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FWB34D
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.