Hager

FR45E

Schrank, univers, IP55/I, 650x1300x275mm
Best-Nr.
FR45E
EAN-Nr.
3250610702499
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H101
Preis
1.055,10 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzart
    • IP55
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt
    • 650 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 1300 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 275 mm
  • Anzahl Felder
    • 5
  • Montageart
    • Aufputz / Aufbau
  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Türschliessungstyp
    • Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
  • Anzahl der Türen
    • 2
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 4
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Farbe
    • lichtgrau
  • Range-Name
    • univers

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FR45E

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FRxx, FVxx - Schränke (Stand: 09.2018)

    PDF
    8 MB
  • Montageanleitung für FRxx - Schränke, univers, IP55/I (Stand: 10.2017)

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 45

    VDE-AR-N 4105:2018-11 (21DE0227)

    PDF
    962 KB
  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
  • Handbuch

  • Handbuch Verteilerschränke FR* IP55

    PDF
    3 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP55/I, 650x1300x275mm
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC, 690 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten ISO-Flanschplatten mit metrischen Vorprägungen und Schnellverriegelung je Feld eingebaut. Sammelschienendurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innenliegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.
  • Schutzart :IP55
  • Schutzklasse :Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt :650 mm
  • Breite installiertes Produkt :1300 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :275 mm
  • RAL Farbnummer :7035
  • Türschliessungstyp :Schwenkhebel für DIN Profilhalbzylinder
  • Anzahl der Türen :2
  • Anzahl der Schlösser :1
  • Farbe :lichtgrau

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FR45E
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.