Schrank, univers, IP55/I, 1700x1050x275mm + 100mm Sockel FR14E1

EAN
3250616003842
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H103
2.211,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Tür/­Be­di­en­feld 1 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 4 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 11 Produkte verfügbar
  • Durch­füh­rungs­tülle 6 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 64 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1800 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    275 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1,50 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP55
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Ohne Schloss
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    8
  • Anzahl Reihen
    11
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden­be­fes­ti­gung, Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    800 A
Span­nung
  • Nenn­span­nung
    690 - 690 V

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP55/I, 1700x1050x275mm + 100mm Sockel

Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43 870, zur Aufputz Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 800 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP55, Schutzklasse I oder II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, profiliertem 1,5 mm dicken Stahlblech. Durchsteckflansche oben, unten offen (Leitungseinfügungen einbaubar). Sammelschienendurchführungen als seitliche Vorprägung. Tür aufliegend, mit innen liegenden Scharnieren, Türanschlag standardmäßig rechts, wechselbar, mit 110 Grad Öffnungswinkel. Serienmässig mit Schwenkhebelverschluss, DIN-Profil-Halbzylinder einbaubar. Waagerechte Abfangschiene zur stabilisierung im Schrank enthalten. Türdichtung umlaufend geschäumt, temperaturbeständig und ölbeständig. Sockelleiste (Höhe 100 mm) serienmäßig montiert mit abnehmbarer Frontblende.
Hinweis: Wand- und Bodenbefestigung notwendig! Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar.

Höhe: 1800 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 275 mm
Schutzart IP: IP55
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Ohne Schloss
Anzahl Felder: 4
Montage auf: Bodenbefestigung
Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FR14E1
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.