Hager

FP71SW2

Schrank, univers, IP54/II, 1100x300x205mm
Best-Nr.
FP71SW2
EAN-Nr.
3250612669363
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H100
Preis
586,60 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzart
    • IP54
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Höhe installiertes Produkt
    • 1100 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 300 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 205 mm
  • Anzahl Felder
    • 1
  • Montageart
    • Aufputz, Unterputz, teilversenkt
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Türschliessungstyp
    • Knebelgriff
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 7
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Farbe
    • weiß
  • Range-Name
    • univers

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FP71SW2

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, ZAxx, ZSxx - Schränke, Feldverteiler, Leergehäuse, Zubehör (Stand: 04.2010)

    PDF
    1 MB
  • Montageanleitung für FPxx, FWxx, FZxx, ZBxx, ZHxx, ZKxx, ZLxx, ZPxx, ZQxx, ZSxx, ZWxx - Schränke, Feldverteiler, Zählerverteiler (Stand: 03.2015)

    Zählerschrankgehäuse

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Hager Tipp 45

    VDE-AR-N 4105:2018-11 (19DE0142)

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP54/II, 1100x300x205mm
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-3 und Maßnorm DIN 43870, zur Aufputz-, Unterputz- oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung.
Hinweis: Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar.

  • Schutzart :IP54
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Höhe installiertes Produkt :1100 mm
  • Breite installiertes Produkt :300 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :205 mm
  • RAL Farbnummer :9010
  • Türschliessungstyp :Knebelgriff
  • Anzahl der Türen :1
  • Anzahl der Schlösser :1
  • Farbe :weiß

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP71SW2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.