Schrank, univers, IP44/I, 650x300x205mm, leer FP41TN

Preis
Preis auf Anfrage

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Leer­ge­häuse 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank 6 Produkte verfügbar
  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Steu­e­rung Klima­ti­sie­rung (Schaltschrank) 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 124 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    650 mm
  • Breite
    300 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    1
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Anzahl Reihen
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.