Hager

FP24SW2

Schrank, univers, IP54/II, 1950x1050x205mm
Best-Nr.
FP24SW2
EAN-Nr.
3250612669066
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H102
Preis
2.327,00 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzart
    • IP54
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II
  • Höhe installiertes Produkt
    • 1950 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 1050 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 205 mm
  • Anzahl Felder
    • 4
  • Montageart
    • Einzel und Reihenaufstellung
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Türschliessungstyp
    • Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Anzahl der Türen
    • 2
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 12
  • Werkstoff
    • Stahl
  • Range-Name
    • univers

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FP24SW2

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für FP21SN, FP22SN, FP23SN, FP24SN, FP25SN - Schrank, univers, IP44/II-IP54/II (Stand: 01.2013)

    PDF
    1 MB
  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 45

    VDE-AR-N 4105:2018-11 (19DE0142)

    PDF
    2 MB
  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP54/II, 1950x1050x205mm
Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben eingebaut und unten offen, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar. Sockelleiste (Höhe 100 mm) serienmäßig montiert mit abnehmbarer Frontblende.
Hinweis: Wand- und Bodenbefestigung notwendig!

  • Schutzart :IP54
  • Schutzklasse :Schutzklasse II
  • Höhe installiertes Produkt :1950 mm
  • Breite installiertes Produkt :1050 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :205 mm
  • RAL Farbnummer :9010
  • Türschliessungstyp :Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Anzahl der Türen :2
  • Anzahl der Schlösser :1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP24SW2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.