Schrank, univers, IP54/II, 1950x800x205mm FP23SW2

EAN
3250612669059
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H102
2.487,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 2 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank 6 Produkte verfügbar
  • Quick-­Connect Klemme 1 Produkte verfügbar
  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Steu­e­rung Klima­ti­sie­rung (Schaltschrank) 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 92 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1950 mm
  • Breite
    800 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    Stan­gen­schloss
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    3
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    6
  • Anzahl Reihen
    12
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP54/II, 1950x800x205mm

Einzelstandverteiler für die Innenraummontage mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439-1/-2/-3 und Maßnorm DIN 43870. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 400 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP54, Schutzklasse II, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech, Innenauskleidung aus Kunststoff. Durchsteckflansche oben eingebaut und unten offen, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Waagerechte Abfangschiene zur Stabilisierung im Schrank enthalten. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Tür mit Stangenverschluß mit Dreipunktschließung. Türverschluß durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander anflanschbar. Sockelleiste (Höhe 100 mm) serienmäßig montiert mit abnehmbarer Frontblende.
Hinweis: Wand- und Bodenbefestigung notwendig!

Höhe: 1950 mm
Breite: 800 mm
Tiefe: 205 mm
Schutzart IP: IP54
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Stangenschloss
Anzahl Felder: 3
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP23SW2
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.