Schrank, univers, IP54/II, 550 x 1050x205mm, leer FP04TW

EAN
3250612667086
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H100
1.609,90 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Rangier­kanal 1 Produkte verfügbar
  • Anschluss­schrank 6 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 30 Produkte verfügbar
  • Heiz­ele­ment für Gehäuse 2 Produkte verfügbar
  • Steu­e­rung Klima­ti­sie­rung (Schaltschrank) 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 122 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1550 mm
  • Breite
    1050 mm
  • Tiefe
    205 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    1 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP54
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Stan­gen­schloss
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK09
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    8
  • Anzahl Reihen
    10
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Rein­weiß
  • RAL Nummer
    9010
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    400 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP54/II, 550 x 1050x205mm, leer

Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach DIN EN 61439 (VDE 0660-500), Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff. Universalleitungseinführungen oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit (Keine Vorschläge) mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5 feldig.

Höhe: 1550 mm
Breite: 1050 mm
Tiefe: 205 mm
Schutzart IP: IP54
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Stangenschloss
Anzahl Felder: 4
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Reinweiß
RAL Nummer: 9010
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP04TW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.