Hager

FP03TW

Schrank, univers, IP54/I, 1550x800x205mm, leer
Best-Nr.
FP03TW
EAN-Nr.
3250612667079
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H100
Preis
1.100,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzart
    • IP54
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt
    • 1550 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 800 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 205 mm
  • Anzahl Felder
    • 3
  • Montageart
    • Aufputz, Unterputz, teilversenkt
  • RAL Farbnummer
    • 9010
  • Türschliessungstyp
    • Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Anzahl der Türen
    • 2
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 10
  • Werkstoff
    • Stahl

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FP03TW

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Schrank, univers, IP54/I, 1550x800x205mm, leer
Wandaufbauschrank für die Innenraummontage, mit VDE-Gutachten (Fertigungsüberwachung) nach IEC 439, entspricht VDE 0660-500 und DIN EN 61439, Maßnorm DIN 43870 zur Aufputz, Unterputz oder teilversenkter Montage. Zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 355 A, 3AC 230/400 V 50 Hz. Schutzart IP44/IP54, Schutzart IP3X hinter der Tür, Luft- und Kriechstrecken nach DIN VDE 0110-1/-2. Bestehend aus Schrank mit Tür aus pulverbeschichtetem, eingebranntem, stabil profiliertem 1 mm dickem Stahlblech. Innenauskleidung aus Kunststoff. Universalleitungseinführungen oben und unten je Feld eingebaut, rückseitige Vorprägung im Kunststoffteil und Sammelschienendurchführungen als beidseitige seitliche Vorprägung im unteren Bereich. Tür frontbündig mit innenliegenden, justierbaren Scharnieren, wahlweise rechts oder links anschlagbar mit 110 Grad Öffnungswinkel. Türverschluss mit Vorreiber, ab Breite 800 mm und bei allen Schränken ab einer Höhe von 1250 mm mit (Keine Vorschläge) mit Dreipunktschließung. Türverschluss durch andere Schließungen austauschbar. Schrank nebeneinander und übereinander anflanschbar. Schrankgröße 1- bis 5 feldig.
  • Schutzart :IP54
  • Schutzklasse :Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt :1550 mm
  • Breite installiertes Produkt :800 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :205 mm
  • RAL Farbnummer :9010
  • Türschliessungstyp :Klappgriff mit Vorreiber und Stangenverschluß
  • Anzahl der Türen :2
  • Anzahl der Schlösser :1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FP03TW
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.