Befestigungslasche, orion plus, für Blechschrank FL85Z

EAN
3250612621095
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
10,40 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
Halogenfrei Ja

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Befestigungslasche, orion plus, für Blechschrank

Wandbefestigungslaschen zum Anbau von Wandaufbauschränken Schutzklasse I.

Werkstoff: Stahl

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL85Z
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.