Schließung, orion plus, 8mm, Vierkanteinsatz, für Schrank Polyester FL81Z

EAN
3250612621088
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
11,90 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Sicherheit
  • Schlie­ßungstyp
    4-Kant 8 mm, Schloss mit Schlüssel

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.