Montageplatte, orion.plus, 1230x693x2mm, Metall FL419A

EAN
3250610674567
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
199,80 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    1230 mm
  • Breite
    693 mm
  • Tiefe
    2 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Metall

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja
Halogenfrei Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Montageplatte, orion.plus, 1230x693x2mm, Metall

Montageplatte aus Stahlblech verzinkt für Wandaufbauschrank IP65, Schutzklasse I.

Höhe: 1230 mm
Breite: 693 mm
Tiefe: 2 mm
Werkstoff: Metall

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL419A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.