Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 500x400x200mm FL213B

EAN
3250610670873
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
271,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 5 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 1 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 6 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    500 mm
  • Breite
    400 mm
  • Tiefe
    200 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP66
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    0
  • Anzahl Reihen
    3
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Ja
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Unbe­han­delt
  • Werk­stoff
    Glas­fa­ser­ver­stärkter Kunststoff
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    2
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Orion Schrank, Polyester Schutzklasse II, Standardtür 500x400x200mm

Leergehäuse aus Polyester geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/-3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung, aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

Höhe: 500 mm
Breite: 400 mm
Tiefe: 200 mm
Schutzart IP: IP66
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 2

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL213B
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.