Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 300X250X160mm FL102A

EAN
3250610670439
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H130
Preis
120,70 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Lack­stift 1 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 5 Produkte verfügbar
  • Zube­hör/Er­satz­teile für Erdung und Blitz­schutz 1 Produkte verfügbar
  • Zubehör 2 Produkte verfügbar
  • Abdeck­strei­fen­/-leiste 1 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 5 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    300 mm
  • Breite
    250 mm
  • Tiefe
    160 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP65
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    3-Kant 7 mm, Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    2
  • Anzahl Reihen
    1
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Wand­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    630 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FL102A | Hager Deutschland

    Produktbild FL102A

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung International 2020-11-10 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2020-11-10

    PDF
    32,87 MB
    Bild Montageanleitung International 2023-02-16 | Hager Deutschland

    Montageanleitung International 2023-02-16

    PDF
    32,87 MB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP65 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 160 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP65 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 160 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,30 MB
    Bild Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP65 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 160 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Orion Plus. Gehäuse - IP65 - Klasse I - Stahlgehäuse - Tiefe 160 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,38 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-07-06

    PDF
    196,59 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-02-24

    PDF
    813,81 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    260,84 kB
    Bild Konformitätserklärung International 2024-01-18 | Hager Deutschland

    Konformitätserklärung International 2024-01-18

    PDF
    242,81 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Orion Schrank, Stahlblech Schutzklasse I, 300X250X160mm

Leergehäuse aus Stahlblech, für Montageplatte, geeignet für die Herstellung von Schaltgerätekombinationen nach DIN EN 61439-1/3, Schutzart IP 65. Zum Einbau von Geräten auf verzinkter bzw. isolierter Montageplatte. Dieser Wandaufbauverteiler eignet sich für die Montage im Innenbereich sowie bei aggressiven Umgebungsbedingungen und hoher mechanischer Beanspruchung. Bestehend aus Unterteil ohne Vorprägung zur Leitungseinführung. Aufliegende Tür mit eingeschäumter Dichtung und einem bzw. zwei Schlössern mit 3mm Doppelbart-Einsatz, durch andere Schließungen austauschbar, Türanschlag rechts.

Höhe: 300 mm
Breite: 250 mm
Tiefe: 160 mm
Schutzart IP: IP65
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: 3-Kant 7 mm
Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Wandbefestigung
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FL102A
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.