Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m tiefschwarz FKH9005

EAN
4012002246146
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
52,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    18 mm
  • Breite
    120 mm
  • Länge
    500 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Tief­schwarz
  • RAL Nummer
    9005

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m tiefschwarz

Zur Fixierung der Flachkette am Boden.

Höhe: 18 mm
Breite: 120 mm
Länge: 500 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Tiefschwarz
RAL Nummer: 9005

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FKH9005
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.