Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m lichtgrau FKH7035

EAN
4012002248355
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
52,00 €
/ Stück *

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    83 mm
  • Länge
    500 mm
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FKH7035 | Hager Deutschland

    Produktbild FKH7035

  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.DB-HB | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.DB-HB

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    957,94 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Bodenhalterung aus Stahlblech für Flachkette Länge 0,5m lichtgrau

Zur Fixierung der Flachkette am Boden.

Höhe: 20 mm
Breite: 83 mm
Länge: 500 mm
Werkstoff: Stahl
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FKH7035
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.