Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m eisengrau FK17011

EAN
4012002246078
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
T070
Preis
76,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Zubehör für Flach­kette 12 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    20 mm
  • Breite
    83 mm
  • Länge
    1000 mm
  • Lichter innerer Quer­schnitt
    1440 - 1440 mm²
Ausstat­tung
  • Anzahl der Trenn­wände
    1
  • Kammeran­zahl
    2 - 2
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden gelocht
Werk­stoff
  • Werk­stoff
    Poly­amid (PA)
  • Farbe
    Eisen­grau
  • RAL Nummer
    7011

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FK17011 | Hager Deutschland

    Produktbild FK17011

  • Bedienungsanleitung

    Bild Montageanleitung für FKxx, LAxx, RKxx - Zubehör (Stand: 11.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FKxx, LAxx, RKxx - Zubehör (Stand: 11.2016)

    Bedienungsanleitung International 2020-01-01

    PDF
    420,79 kB
  • Technische Broschüre

    Bild Flexibel versorgen | Hager Deutschland

    Flexibel versorgen

    Technische Broschüre de-DE 2013-04-26

    PDF
    7,21 MB
  • Broschüre

    Bild Hager im Zweckbau | Hager Deutschland

    Hager im Zweckbau

    Broschüre de-DE 2018-02-27

    PDF
    6,03 MB
  • Katalog

    Bild Bodeninstallationssysteme | Hager Deutschland

    Bodeninstallationssysteme

    Katalog de-DE 2015-07-13

    PDF
    45,28 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Leitungsführung und Raumanschlusssysteme Allgemein

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    1,90 MB
    Bild Technischer Anhang - tehalit.DB-HB | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - tehalit.DB-HB

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    957,94 kB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Flachkette starr/flexibel 2 Kammern aus PA 20x83mm ausgezogene L=1m eisengrau

Flachkette für die universelle Leitungsführung, flexibel und starr einsetzbar, trittfest, zwei Kammern, Leitungen von oben einlegbar, beliebige Längenanpassung, Lieferlänge ausgezogen: 1 m.

Höhe: 20 mm
Breite: 83 mm
Länge: 1000 mm
Lichter innerer Querschnitt: 1440 - 1440 mm²
Anzahl der Trennwände: 1
Montage auf: Boden gelocht
Werkstoff: Polyamid (PA)
Farbe: Eisengrau
RAL Nummer: 7011

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FK17011
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Leitungsführung und Raumanschlusssysteme weiter.

06842 945-9702
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.