Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt FG34XF

EAN
7611919375412
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H104
Preis
2.587,40 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Steu­e­rung Klima­ti­sie­rung (Schaltschrank) 4 Produkte verfügbar
  • Sockel­leisten 197 Produkte verfügbar
  • Schließ­system 24 Produkte verfügbar
  • Einfüh­rungs­flansch für Gehäuse 7 Produkte verfügbar
  • Ober­teil/Dach für Gehäuse 19 Produkte verfügbar
  • Mehr sehen 159 weitere Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    2200 mm
  • Breite
    1100 mm
  • Tiefe
    600 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    2 mm
Sicherheit
  • Schutzart IP
    IP41
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse I
  • Schlie­ßungstyp
    Doppel­bart­ver­schluß 3 mm
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl Felder
    4
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    8
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Boden­be­fes­ti­gung
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Kunden­spe­zi­fisch
  • Ober­fläche
    Pulver­be­schichtet
  • Werk­stoff
    Stahl
  • Glanz­grad
    Matt
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    2
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    1600 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FG34XF | Hager Deutschland

    Produktbild FG34XF

  • Montageanleitung

    Bild Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, FGxx, FZxx, M-xx, U-xx, UN-R, U-Pxx, U-xx - Schränke, Eckfelder, Seitenwände, Einzel-/Kombiracks (Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, FGxx, FZxx, M-xx, U-xx, UN-R, U-Pxx, U-xx - Schränke, Eckfelder, Seitenwände, Einzel-/Kombiracks (Stand: 01.2010)

    Montageanleitung International 2018-08-22

    PDF
    530,29 kB
    Bild Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Sockel, Einzelracks (Stand: 12.2016) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für 773-900-000, C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Sockel, Einzelracks (Stand: 12.2016)

    Montageanleitung International 2018-08-22

    PDF
    1,71 MB
    Bild Montageanleitung für C-CPxx, FG2xx, FG3xx, FZ80xx, MES-xx - Schränke, Zubehör (Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für C-CPxx, FG2xx, FG3xx, FZ80xx, MES-xx - Schränke, Zubehör (Stand: 01.2010)

    Montageanleitung International 2018-08-22

    PDF
    252,65 kB
    Bild Montageanleitung für C-WW, FGxx, FZxx, MES-xx, U-xx - Schränke, Zubehör (Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für C-WW, FGxx, FZxx, MES-xx, U-xx - Schränke, Zubehör (Stand: 01.2010)

    Montageanleitung International 2018-08-22

    PDF
    184,81 kB
    Bild Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für C-xx, FGxx, M-xx, U-xx - Schränke, Bodenbleche, Reihensockel (DE, Stand: 12.2015)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    512,71 kB
    Bild Montageanleitung für FG2xx, FG3xx, FZ74xx - Anreihstandverteiler IP41 (EN, Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FG2xx, FG3xx, FZ74xx - Anreihstandverteiler IP41 (EN, Stand: 01.2010)

    Montageanleitung International 2018-08-22

    PDF
    628,79 kB
    Bild Montageanleitung für FG2xx, FG3xx, FZ87xx - Anreihstandverteiler IP41, Bodenblech (Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FG2xx, FG3xx, FZ87xx - Anreihstandverteiler IP41, Bodenblech (Stand: 01.2010)

    Montageanleitung International 2018-05-16

    PDF
    769,13 kB
    Bild Montageanleitung für FGxx, FZxx, MES-xx, U-xx - Verteiler, Schränke (Stand: 01.2010) | Hager Deutschland

    Montageanleitung für FGxx, FZxx, MES-xx, U-xx - Verteiler, Schränke (Stand: 01.2010)

    Montageanleitung International 2018-08-22

    PDF
    508,66 kB
  • Tipps

    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-10-12

    PDF
    778,94 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    724,19 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-04-26

    PDF
    675,44 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-12-13

    PDF
    100,62 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Anreihstandverteiler IP41 1100x2200x600 120° RAL nach Wahl Rückwand verzinkt

Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 41 nach DIN EN 60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar.
Tür aus 2 mm Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Schrankfarbe nach Wahl (Lieferzeit beachten). Passende Seitenwände und Sockelleisten sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar.

Höhe: 2200 mm
Breite: 1100 mm
Tiefe: 600 mm
Schutzart IP: IP41
Schutzklasse: Schutzklasse I
Schließungstyp: Doppelbartverschluß 3 mm
Anzahl Felder: 4
Montage auf: Bodenbefestigung
Farbe: Kundenspezifisch
Anzahl Schranktüren: 2
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG34XF
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.