Hager

FG23WD

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x400 mm
Best-Nr.
FG23WD
EAN-Nr.
3250612794621
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H105
Preis
1.729,80 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Schutzart
    • IP54
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt
    • 1900 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 850 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 400 mm
  • Anzahl Felder
    • 3
  • Montageart
    • Einzel und Reihenaufstellung
  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Türschliessungstyp
    • 3 mm Doppelbartverschluß
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Anzahl Reihen
    • 36
  • Werkstoff
    • Stahlblech
  • Farbe
    • lichtgrau RAL 7035
  • Range-Name
    • univers

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für FG23WD

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Anreihstandschrank, univers, IP 54, Schutzklasse I, 1900x850x400 mm
Anreihstandschrank für die Innenraummontage nach VDE 0660 Teil 600-1/-2, DIN EN 61 439-1/-2, Maße nach DIN 43870 Schutzart, IP 54 nach DIN EN60529 (VDE0470-1), Schutzart IP 3x bei offener Tür, Luft- und Kriechstrecken nach VDE 0110, Teil 1 und 2/1.89, Bemessungsisolationsspannung AC 800 V, Überspannungskategorie IV, Verschmutzungsgrad 3, Isolierstoffklasse II, Schutzklasse I geerdet. Standgehäuse für Einzel- oder Reihenaufstellung mit abnehmbaren Rück- und Seitenwänden, Breite 1- bis 6-feldig, 144 bis 864 Platzeinheiten. Innenausbausystem einbaubar für Netzsysteme: 3 AC 50 Hz 230/400 V oder 3 AC 50 Hz 400/690 V mit einem maximalen Einspeisestrom von 1600 A.
Schrankgerüst aus verzinktem Stahlblech, Deckblech und Rückwand aus feuerverzinktem Stahlblech. Mit waagrechter Abfangschiene zur Tragschienen-Stabilisierung, Koppelplatten zur Tragschienenbefestigung, vorbereitet für univers N Innenausbausystem. Sammelschienendurchführung durch offene Seitenwände nebeneinander anflanschbar.
Tür aus Stahlblech, pulverbeschichtet und eingebrannt, aufliegend mit innenliegenden Scharnieren, rechts oder links anschlagbar. Öffnungswinkel der Tür 120°, ab Breite 1100 mm Doppeltür, Türverschluss mit serienmäßig eingebautem Vierpunkt-Stangenverschluss (eintürig) bzw. 3-Punkt-Stangenverschluss (zweitürig) mit 3 mm Doppelbart.
Obere Leitungseinführungen: pro Feld sind 2 Reihen im Deckblech ausgestanzt, unterschiedliche Leitungseinführungen (Kunststoff oder Metall) sind einbaubar. Untere Leitungseinführungen: offen, Bodenblech sind einbaubar. Zum Einbau der Leitungseinführungen oben/unten ist die Einhaltung der Schutzart erforderlich.
Hinweis: Der Anbau einer Sockelleiste (100 mm oder 200 mm) ist immer erforderlich (Zubehör)! Passende Seitenwände sind im Zubehör erhältlich. Türverschluss ist gegen andere Schließungen austauschbar.
  • Schutzart :IP54
  • Schutzklasse :Schutzklasse I
  • Höhe installiertes Produkt :1900 mm
  • Breite installiertes Produkt :850 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :400 mm
  • RAL Farbnummer :7035
  • Türschliessungstyp :3 mm Doppelbartverschluß
  • Anzahl der Türen :1
  • Anzahl der Schlösser :1
  • Farbe :lichtgrau RAL 7035

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FG23WD
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.