Hager

FB73SE

Brandschutzschrank, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 Minuten
Best-Nr.
FB73SE
EAN-Nr.
3250616003590
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
Preis
6.371,30 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Funktionserhalt
    • E 90
  • Höhe installiertes Produkt
    • 1198 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 898 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 349 mm
  • Anzahl der Türen
    • 1
  • Anzahl der Schlösser
    • 1
  • Türschliessungstyp
    • Schwenkhebelgriff
  • Anzahl Reihen
    • 7
  • Farbe
    • lichtgrau
  • Montageart
    • Wandmontage
  • Oberfläche
    • matt lackiert
  • RAL Farbnummer
    • 7035
  • Schutzart
    • IP43
  • Schutzklasse
    • Schutzklasse II

Downloads

  • Produktbild für FB73SE

  • Hager Tipps

  • Hager Tipp 34

    Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen (20DE0088)

    PDF
    3 MB
  • Produktinformationen

  • Produktinformation Hager - Austausch der Produkt-Palette:

    neue Brandschutzschränke FB-LE und FB-SE (19DE0364)

    PDF
    858 KB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    11 MB
  • Prüfzertifikate

  • Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung und allgemeine Bauartgenehmigung für Brandschutzschränke FB*SE

    PDF
    6 MB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutzschrank, univers, 1198 x 898 x 349 mm, 90 Minuten
Elektro-Brandschutz-Wandschrank F90 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 90 Minuten. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 – s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnl. RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-82. Wandschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Befestigungslaschen und Befestigungsmaterial, Kabelkühlaufsatz mit Dämmmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend).

Hinweise: Passender Kabelkühlaufsatz ist zwingend notwendig. Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

  • Funktionserhalt :E 90
  • Höhe installiertes Produkt :1198 mm
  • Breite installiertes Produkt :898 mm
  • Tiefe installiertes Produkt :349 mm
  • Anzahl der Türen :1
  • Anzahl der Schlösser :1
  • Türschliessungstyp :Schwenkhebelgriff
  • Anzahl Reihen :7
  • Farbe :lichtgrau
  • Montageart :Wandmontage
  • Oberfläche :matt lackiert
  • RAL Farbnummer :7035
  • Schutzart :IP43
  • Schutzklasse :Schutzklasse II

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FB73SE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.