Brandschutzschrank, univers, 748 x 648 x 349 mm, 30 Minuten FB42LE

EAN
3250616003422
Marke
Hager
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H040
Preis
3.071,20 €
/ Stück *

Vervollständigen Sie Ihr System

Optionales Zubehör

  • Kompo­nenten für Verdrah­tung, Kabe­l­ein­füh­rung und Kabel­be­fes­ti­gung 1 Produkte verfügbar

Technische Merkmale

Abmes­sungen
  • Höhe
    748 mm
  • Breite
    648 mm
  • Tiefe
    349 mm
  • Mate­ri­al­dicke Seiten­wand
    70 mm
Sicherheit
  • Feuer­wi­der­stands­klasse
    E30
  • Schutzart IP
    IP44
  • Schutz­klasse
    Schutz­klasse II
  • Schlie­ßungstyp
    Schloss mit Schlüssel
  • Stoß­fes­tig­keit IK
    IK10
Ausstat­tung
  • Anzahl der Öffnungen für Flansch­platten
    4
  • Anzahl Reihen
    4
Instal­la­tion, Montage
  • Montage auf
    Aufputz
  • Geeignet für Außen­be­reich
    Nein
Werk­stoff
  • Farbe
    Licht­grau
  • RAL Nummer
    7035
  • Ober­fläche
    Lackiert
  • Werk­stoff
    Stein­wolle
Abde­ckung, Tür
  • Anzahl Schrank­türen
    1
  • Anzahl der Schlösser
    1
  • Mit trans­pa­rentem Deckel/Tür
    Nein
Elek­tri­scher Strom
  • Nenn­strom
    250 A

Ökologischer Wert

Wir sind bestrebt, unsere Umweltleistung zu verbessern, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verringern und gleichzeitig als Nachhaltigkeitsfaktor für unsere Kunden agieren. Mehr erfahren

RoHS konform Ja
REACH konform Ja

Zertifizierungen und Dokumente

Downloads

  • Produktbild

    Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

    Bild FB42LE | Hager Deutschland

    Produktbild FB42LE

  • Tipps

    Bild Hager Tipp 31 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 31

    Tipps de-DE 2015-01-28

    PDF
    3,98 MB
    Bild Hager Tipp 34 | Hager Deutschland

    Hager Tipp 34

    Tipps de-DE 2020-02-13

    PDF
    3,01 MB
  • Technische Beilage (single-product)

    Bild Technischer Anhang - Verteilerschränke | Hager Deutschland

    Technischer Anhang - Verteilerschränke

    Technische Beilage (multi-product) de-DE 2022-02-23

    PDF
    11,85 MB
  • BIM Revit Objekte

    Bild Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP43-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP43-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,84 MB
    Bild Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP43-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022 | Hager Deutschland

    Serie: Univers. Gehäuse - Feuerhemmendes IP43-Gehäuse - Tiefe 349 mm - Deutsch - Non hosted-Familie - REVIT-Familie 2020 - V2022

    BIM Revit Objekte de-DE 2020-01-01

    AUTODESK REVIT FAMILY FILE
    1,88 MB
  • Handbuch

    Bild 6LE005634D_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3 | Hager Deutschland

    6LE005634D_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3

    Handbuch de-DE 2022-03-14

    PDF
    2,20 MB
    Bild 6LE008979A_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3_2022_EN | Hager Deutschland

    6LE008979A_Brandschutzgehäuse_FBxxLE_FBxxSE_V1.3_2022_EN

    Handbuch en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,05 MB
  • Tools

    Bild Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software | Hager Deutschland

    Hagerplan - kostenlose Ausschreibungs-Software

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
    Bild Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv | Hager Deutschland

    Planungssoftware Hagercad - Schnell, sicher, effektiv

    Tools de-DE 2023-09-14

    URL
  • Produktzertifikat

    Bild Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brandschutzschränke FB*SE und FB*LE | Hager Deutschland

    Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung für Brandschutzschränke FB*SE und FB*LE

    Produktzertifikat International 2020-12-14

    PDF
    761,28 kB
    Bild Produktzertifikat de-DE 2024-03-19 | Hager Deutschland

    Produktzertifikat de-DE 2024-03-19

    PDF
    1,42 MB
  • Konformitätserklärung

    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-03

    PDF
    530,77 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2022-11-15

    PDF
    676,06 kB
    Bild Declaration | Hager Deutschland

    Declaration

    Konformitätserklärung International 2023-04-25

    PDF
    691,27 kB
Mehr Downloads

Ausschreibungstext

Brandschutzschrank, univers, 748 x 648 x 349 mm, 30 Minuten

Elektro-Brandschutz-Wandschrank F30 zur Befestigung an der Wand zur Sicherung von Flucht- und Rettungswegen (Brandlastdämmung), vorbereitet zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung bis 630A. geeignet für den Funktionserhalt von sicherheitstechnischen Anlagen im Brandfall über 30 Minuten. Das Gehäuse ist aus nichtbrennbarem Baustoff der Klasse A2 - s1, d0 gefertigt, IP44, Schutzklasse II, Farbe ähnlich RAL7035 und Leitungseinführungen oben/unten. Allgemeine bauaufsichtliche Zulassungen (DIBt): Z-86.1-86. Wandschrank bestehend aus Leer-Gehäuse, Befestigungslaschen und Befestigungsmaterial. Tür ein- oder zweitürig in den Korpus einschlagend mit Türanschlag rechts oder links wechselbar, Öffnungswinkel 180°. Tür mit Schwenkhebel, Türverschluss über Schubstange mit 2-Punkt-Verriegelung und mit DIN Halbzylinder Doppelbart, austauschbar, Türbänder aus Edelstahl. Rückwand mit aktivem Belüftungssystem 230V AC kaltrauchdicht, im Brandfall selbst abschaltend über Rauchmelder und selbsttätig aufschäumende Brandschutzdichtung (umlaufend). Das Gehäuse kann mit verschiedenen Oberflächen (Dekor/Lack/Furnier/Metall) ab Hersteller versehen werden.

Höhe: 748 mm
Breite: 648 mm
Tiefe: 349 mm
Feuerwiderstandsklasse: E30
Schutzklasse: Schutzklasse II
Schließungstyp: Schloss mit Schlüssel
Montage auf: Aufputz
Farbe: Lichtgrau
RAL Nummer: 7035
Anzahl Schranktüren: 1
Anzahl der Schlösser: 1

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : FB42LE
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert!
Exportieren
Bild Technische Fragen? | Hager Deutschland

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.