Hager

ESC226

InstallationsSchütze 25A 2Ö 230V
Best-Nr.
ESC226
EAN-Nr.
3250612400713
VPE
12 Stück
Preisgruppe
H430
Preis
57,90 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Kontaktart
  • Nennstrom
    • 25 A
  • Anzahl Module
    • 1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 V
  • Isolationsspannung
    • 250 V
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4 kV
  • Betriebstemperatur
    • -10…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -40…80 °C
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 1 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 1 - 10mm²
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 100000
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 30000
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 2.9 W
  • Höhe installiertes Produkt
    • 83 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 17.85 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 60 mm
  • Anzugsverbrauch
    • 10.7 VA
  • Steuerspannung Wechselstrom
    • 230 V
  • Steuerspannung Gleichstrom
    • 0 V

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ESC226

  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Modulargeräte

    Bestellübersicht Januar 2019 (18DE0357)

    PDF
    7 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalt und Meldegeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    595 KB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    864 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

InstallationsSchütze 25A 2Ö 230V
Schütz in kompakter Bauweise nach nach DIN EN 61095 (VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

  • Kontaktart :
  • Nennstrom :25 A
  • Anzahl Module :1
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 V
  • Isolationsspannung :250 V
  • Frequenz :50 Hz
  • Stoßspannungsfestigkeit :4 kV
  • Betriebstemperatur :-10…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-40…80 °C
  • Anschlussart :Schraubtechnik
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :1 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :1 - 10mm²

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESC226
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.