Hager

ESC080

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
Best-Nr.
ESC080
EAN-Nr.
3250612401895
VPE
1 Stück
Preisgruppe
H430
Preis
24,50 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Nennstrom
    • 6 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 230 V
  • Anzahl Module
    • 0,5
  • Kontaktart
    • 1Ö+1S
  • Anschlussart
    • Schraubtechnik
  • Isolationsspannung
    • 240 V
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4 kV

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ESC080

  • Bedienungs- & Montageanleitungen

  • Montageanleitung für ESC080 - Hilfsschalter (FR-EN-DE-IT-ES-PT-NL-SV, DA, NO, AR, Stand: 11.2019)

    PDF
    2 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalt und Meldegeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    595 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Hilfsschalter 6A 1 Schließer und 1 Öffner 230V
Zubehör für Installationsrelais oder -schütz.
  • Nennstrom :6 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :230 V
  • Anzahl Module :0,5
  • Kontaktart :1Ö+1S
  • Anschlussart :Schraubtechnik
  • Isolationsspannung :240 V
  • Stoßspannungsfestigkeit :4 kV

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ESC080
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.