Hager

ERL418

Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 12V
Best-Nr.
ERL418
EAN-Nr.
3250612400812
VPE
6 Stück
Preisgruppe
H430
Preis
86,70 € / Stück *

Technische Merkmale

  • Kontaktart
    • 2Ö+2S
  • Nennstrom
    • 16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue
    • 400 V
  • Anzahl Module
    • 2
  • Frequenz
    • 50 Hz
  • Stoßspannungsfestigkeit
    • 4 kV
  • Isolationsspannung
    • 440 V
  • Betriebstemperatur
    • -10…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur
    • -40…80 °C
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter
    • 1 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter
    • 1 - 10mm²
  • Gerätelebensdauer mechanische Schaltspiele
    • 1000000
  • Gerätelebensdauer, elektrische Schaltspiele
    • 30000
  • Gesamtverlustleistung unter Nennstrom
    • 5.4 W
  • Höhe installiertes Produkt
    • 83 mm
  • Breite installiertes Produkt
    • 35.75 mm
  • Tiefe installiertes Produkt
    • 60 mm
  • Kontaktanzahl
    • 4
  • Anzugsverbrauch
    • 21 VA
  • Steuerspannung AC
    • 12 V
  • Steuerspannung DC
    • 0 V
  • Anzahl Schließerkontakte
    • 2
  • Anzahl Öffnerkontakte
    • 2

Downloads

Produktbild

Hinweise zum Verwendungszweck. Wir weisen darauf hin, dass wir Inhaber der Nutzungsrechte des zur Verfügung gestellten Bildmaterials sind. Sie dürfen das zur Verfügung gestellte Material nur entsprechend unserer Nutzungsbedingungen (PDF, 85 KB) verwenden. Sie sind für die Einhaltung der Lizenzbestimmung selbst verantwortlich und können bei Missbrauch haftbar gemacht werden.

  • Produktbild für ERL418

  • Kataloge

  • Kleinverteiler und Modulargeräte

    Bestellübersicht Oktober 2021 (21DE0228)

    PDF
    3 MB
  • Technischer Anhang

  • Technischer Anhang - Schalt und Meldegeräte

    Stand: 01.01.2020

    PDF
    595 KB
  • Technische Information

  • Verlustleistungsdatenblatt

    PDF
    847 KB
Weitere Downloads

Ausschreibungstext

Installationsrelais 16A 2Schließer und 2 Öffner 12V
Installationsrelais zur Impulssteuerung von Stromkreisen bis max. 16 A, nach DIN EN 61095 (DIN VDE 0637-3) sowie Berührungsschutz nach DIN VDE 0106-100. Mit Kontaktstellungsanzeige durch Anzeigefenster, integriertes Beschriftungsfeld und geeignet zum nachträglichen Anbau von Zusatzeinrichtung.
Hinweis: Werden direkt mehrere Geräte eingebaut, ist neben jedem zweiten Gerät ein Distanzstück (1/2 PLE) einzubauen.

  • Kontaktart :2Ö+2S
  • Nennstrom :16 A
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue :400 V
  • Anzahl Module :2
  • Isolationsspannung :440 V
  • Betriebstemperatur :-10…50 °C
  • Lager-/Transporttemperatur :-40…80 °C
  • Anschlussquerschnitt bei flexiblem Leiter :1 - 6mm²
  • Anschlussquerschnitt bei starrem Leiter :1 - 10mm²
  • Kontaktanzahl :4

Fabrikat : Hager oder gleichwertig
Artikel : ERL418
gewähltes Fabrikat/Typ: '___________/___________'
liefern, montieren und betriebsfertig anschließen.

Kopieren oder exportieren in GAEB, HTML, PDF, DOC, ÖNORM, ...

Kopiert !
Exportieren

Technische Fragen?

Die technische Anwendungsberatung hilft Ihnen persönlich rund um Themen der Installationsverteilungen und Schalt-/Schutzgeräte weiter.

06842 945-9701
*Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten | Unverbindliche Preisempfehlung zzgl. MwSt.